Aansluitklem - UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 1953017

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aansluitmethode: vlakstekeraansluiting, aantal aansluitingen: 8, doorsnede:0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • op een gedeelde steker kan in plaats van een 6,3 mm‑vlakstekerhuls ook één volledig geïsoleerde resp. twee blanke 2,8 mm‑steekhulzen worden geschoven
  • de behuizingswanden steken slechts iets boven de metalen delen uit, omdat er wordt uitgegaan van aansluiting van geïsoleerde vlakstekerhulzen
  • de frontale vlakstekeraansluiting vormt het optimale aansluitconcept op plaatsen met weinig beschikbare ruimte en waar kabelkanalen in de buurt van de klemmenstrook moeten worden geplaatst

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1953017
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 499 (C-1-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,011 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)