Basiselement - MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 P35THR - 1952830

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 7, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, De pinlengte bedraagt 26 mm. Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt u op: "Downloads"

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1952830
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 221 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,005 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)

Sample Service