Basiselement - MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 RNP14THR - 1952539

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 5, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Artikel met vergrendelingsnok. De pinlengte bedraagt 14 mm. Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt u op: "Downloads"

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1952539
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 221 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,003 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst BG (Bulgarije)