Printplaatconnectoren - FMC 1,5/ 2-ST-3,5-RF - 1952021

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 2, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1952021
Verpakkingseenheid 250 stk
Cataloguspagina Pagina 201 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g