Printplaatconnectoren - ZEC 1,5/ 8-ST NZ0106 C6R1,8 - 1951514

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 10 A, aantal polen: 8, rastermaat: 7,5 mm, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: insteekveerdruktechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1951514
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,011 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst GR (Griekenland)