Printplaatconnectoren - FKC 2,5/ 3-ST BK - 1951475

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1951475
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,005 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!