Printplaatconnectoren - FKIC 2,5 HC/ 2-ST-5,08 BD:5X4- - 1950942

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 2, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1950942
Verpakkingseenheid 100 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,003 g