Printplaatconnectoren - FKCVR 2,5/ 6-ST-RF - 1947560

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 6, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin, Artikel met vergrendelingsflens.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1947560
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,011 g