Printplaatconnectoren - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08THTPIN26R32 - 1946202

De afbeelding toont een 8-polige variant

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 2, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1946202
Verpakkingseenheid 330 stk
Minimaal te bestellen aantal 330 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85366930