Basiselement - MSTBO 2,5/ 2-G1L RD - 1945643

Basiselement, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 2, rastermaat: 5 mm, montage: solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • basiselementen voor elektronicabehuizingen ME/ME MAX
  • 5 mm-raster
  • aantal polen: 2 t/m 4
  • steekrichting orthogonaal t.o.v. de printplaat
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1945643
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)