Printplaatconnectoren - MSTBP 2,5/ 3-ST BK - 1945591

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1945591
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,006 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!