Stiftconnector - PST 1,0/ 5-3,5 MAG - 1945478

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 5, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, De maximale stroom is afhankelijk van de toegepaste steker. De laagste van de beide stroomwaarden voor steker en stiftconnector is bepalend. De stiftconnector is vervaardigd van hittebestendig kunststof en is daardoor geschikt voor het reflowproces.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1945478
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918883492
Douanetariefnummer 85366990

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie