Basiselement - MSTBA 2,5/18-G-RN - 1944945

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

basiselement, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 18, rastermaat: 5 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen, Artikel met vergrendelingsnok.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector
  • de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1944945
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 167 (CC-2005)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,006 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service