Basiselement - PC 6-16/ 4-G-10,16 BUGY NZ1180 - 1943975

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 4, rastermaat: 10,16 mm, kleur: blauwgrijs, contactoppervlak: zilver, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1943975
Verpakkingseenheid 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,015 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)