Basiselement - PC 4/ 4-G-7,62 BUGYNZ10223 - 1943894

Geen afbeelding beschikbaar

Basiselement, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 4, rastermaat: 7,62 mm, kleur: blauwgrijs, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen, Bevestigingsflens: toebehoren, artikelnr. 1827570

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1943894
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,007 g
Douanetariefnummer 85366930