Basiselement - MC 1,5/10-G-3,81 THT-R56 - 1943836

Basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 10, rastermaat: 3,81 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1943836
Verpakkingseenheid 470 stk
Minimaal te bestellen aantal 470 stk
Cataloguspagina Pagina 162 (CC-2009)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,003 g