Printplaatconnectoren - FKC 2,5 HC/11-STF-5,08 - 1942578

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 11, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1942578
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 495 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,019 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!