Printplaatconnectoren - MSTBO 2,5/ 3-GL-5,08 ABGY - 1941113

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 3, rastermaat: 5,08 mm, kleur: agaatgrijs, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1941113
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)