Basiselement - MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 THT-R56 - 1940431

De afbeelding toont een 8-polige variant

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 4, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1940431
Verpakkingseenheid 140 stk
Minimaal te bestellen aantal 140 stk
Cataloguspagina Pagina 149 (CC-2002)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,006 g
Douanetariefnummer 85366930