Printplaatconnectoren - GFKC 2,5/ 9-STF-7,5 - 1939594

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 9, rastermaat: 7,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin, COMBICON-stekerverbindingen mogen uitsluitend stroomloos worden verbroken. Indien om bedrijfstechnische redenen kleinere vermogens moeten worden gescheiden, staan op verzoek ervaringscijfers ter beschikking.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • royaal raster voor verhoogde spanningseisen
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1939594
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 273 (CC-2009)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,016 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)