Printplaatconnectoren - MC 0,5/ 8-G-2,5 THT - 1939303

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

basiselement, nominale stroom: 4 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 8, rastermaat: 2,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1939303
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 170 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85366930