Printplaatklem - MKDSFW 1,5/ 4-3,5 BD:16-19 - 1938278

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 12 A, nominale spanning: 160 V, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1938278
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918813536
Douanetariefnummer 85369010

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie