Printplaatconnectoren - FKCT 2,5/12-ST-5,08 BD:1-12 - 1938126

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 12, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1938126
Verpakkingseenheid 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,020 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!