Basiselement - MCV 1,5/ 2-G-3,5 THT - 1937606

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 2, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1937606
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 161 (CC-2009)
GTIN 4017918892890
Douanetariefnummer 85366930

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie