Basiselement - MC 1,5/ 9-GF-3,5 THT - 1937389

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 9, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • THR-basiselementen met geringe bouwhoogte en compact raster
  • 3,5 mm-raster
  • steekrichting in het verlengde van de printplaat
  • levering: kartonverpakking - grootverpakking voor kleine series
  • levering in rolverpakking volgens IEC 60286-3 voor automatische montage
  • toepassing in SMT-reflow-processen
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1937389
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 197 (CC-2011)
GTIN 4017918892432
Douanetariefnummer 85366930