Basiselement - MC 1,5/ 8-GF-3,5 THT - 1937376

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 8, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • 3,5 mm-raster
  • THR-basiselementen met geringe bouwhoogte en compact raster
  • steekrichting in het verlengde van de printplaat
  • levering: kartonverpakking - grootverpakking voor kleine series
  • levering in rolverpakking volgens IEC 60286-3 voor automatische montage
  • toepassing in SMT-reflow-processen
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1937376
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 197 (CC-2011)
GTIN 4017918890117
Douanetariefnummer 85366930

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie