Printplaatklem - SMKDS 2,5/12-5,08 BDNZ:3A02 - 1934609

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 20 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 12, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 50 °. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • de geïntegreerde ondersteekbeveiliging voorkomt het foutief insteken van de ader onder het klemlichaam
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1934609
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,028 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)