Printplaatklem - MKKDSN 1,5/ 6 BK ANG.SCHR. - 1934104

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 13,5 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1934104
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918896850
Douanetariefnummer 85369010