Printplaatklem - MKDSP 10/ 2-10,16 SZS BD:L1,L2 - 1933480

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, rastermaat: 10,16 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • de geïntegreerde ondersteekbeveiliging voorkomt het foutief insteken van de ader onder het klemlichaam
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1933480
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918886905
Douanetariefnummer 85369010