Printplaatklem - ZFKDSA 1-3,81-25 - 1932902

De afbeelding toont de 10-polige variant

Printklem, nominale stroom: 12 A, nominale spanning: 320 V, rastermaat: 3,81 mm, aantal polen: 25, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1932902
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918880132
Douanetariefnummer 85369010

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie