Printplaatklem - FK-MPT 0,5/ 2-3,5-H (VPE1000) - 1932135

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 4 A, nominale spanning: 250 V, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
  • compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1932135
Verpakkingseenheid 1000 stk
Minimaal te bestellen aantal 1000 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!
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
Bent u klaar voor de 4e industriële revolutie?

Maak kennis met PLCnext Technology en kom dinsdag 18 september naar het PLCnext Business Event.

PLCnext Business Event
Meer info of direct aanmelden