Printplaatklem - FK-MPT 0,5/ 3-3,5 (VPE1000) - 1931848

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 4 A, nominale spanning: 250 V, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
  • compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1931848
Verpakkingseenheid 1000 stk
Minimaal te bestellen aantal 1000 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 85369010