Printplaatklem - MKDS 3/ 4-5,08 ANG.SCHR. - 1931301

De afbeelding toont een combinatie als 15-polige variant

Printklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1931301
Verpakkingseenheid 1