Basiselement - FK-MPT 0,5/16-ICVA-3,5 - 1930616

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

basiselement, nominale stroom: 3 A, nominale spanning (III/2): 250 V, aantal polen: 16, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Het aanrakingsveilige basiselement dient voor de opname van de FK-MPT 0,5-printklem.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor golf- en reflowprocessen
  • beveiliging tegen verkeerd insteken door asymmetrische plaatsing van de bussen
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1930616
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 405 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,003 g
Douanetariefnummer 85366930