Basiselement - FK-MPT 0,5/14-ICA-3,5 - 1930441

De afbeelding toont een 9-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 3 A, nominale spanning (III/2): 250 V, aantal polen: 14, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Het aanrakingsveilige basiselement dient voor de opname van de FK-MPT 0,5-printklem.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor golf- en reflowprocessen
  • beveiliging tegen verkeerd insteken door asymmetrische plaatsing van de bussen
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1930441
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 404 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,003 g
Douanetariefnummer 85366930