Basiselement - FK-MPT 0,5/ 5-ICA-3,5 - 1930357

De afbeelding toont een 9-polige variant van het artikel

basiselement, nominale stroom: 3 A, nominale spanning (III/2): 250 V, aantal polen: 5, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Het aanrakingsveilige basiselement dient voor de opname van de FK-MPT 0,5-printklem.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor golf- en reflowprocessen
  • beveiliging tegen verkeerd insteken door asymmetrische plaatsing van de bussen
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1930357
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 404 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service