Printplaatklem - GSMKDS 3/ 2 BD:27-28 - 1930289

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning: 630 V, rastermaat: 7,5 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 55 °

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1930289
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918730482
Douanetariefnummer 85369010

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie