Printplaatklem - GSMKDS 3/ 3-7,62 BK - 1929504

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, rastermaat: 7,62 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 55 °, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1929504
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918601935
Douanetariefnummer 85369010