Basiselement - MSTBA 2,5/ 3-G THT - 1927506

De afbeelding toont een 8-polige variant

basiselement, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1927506
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 146 (CC-2002)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85366930