Basiselement - MSTBA 2,5/ 5-G-5,08-RN - 1926044

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Basiselement, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 5, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen, Artikel met vergrendelingsnok.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • steekrichting in het verlengde van en verticaal t.o.v. de printplaat
  • standaard basiselement voor 320 V (III/2)
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector
  • de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1926044
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 313 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85366930