Basiselement - MSTBV 2,5 HC/ 3-GF-5,08 - 1924538

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Basiselement, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 3, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1924538
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 497 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85366930