Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel
Printplaat-basiselementen, nominale doorsnede: 2,5 mm², kleur: groen, nominale stroom: 16 A (zie deratingcurve), nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: tin, soort contact: stift, Aantal potentialen: 9, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 9, aantal aansluitingen: 9, artikelfamilie: MSTBV 2,5 HC/..-GF, rastermaat: 5 mm, montage: golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,9 mm, Stecksystem: POWER COMBICON 2,5, Vergrendeling: schroefvergrendeling, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Prijs:
Dit artikel is niet als sample beschikbaar.
Totaal : 0.0
Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.
"$pageName" op
"$pageName" op