Printplaatconnectoren - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 NZ:048108 - 1923458

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 4, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1923458
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918487218