Printplaatconnectoren - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BK BDNZ678 - 1922857

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 8, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1922857
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918198480
Douanetariefnummer 85366990

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie