Printplaatconnectoren - MVSTBR 2,5/ 8-ST-5,08BDO:17-24 - 1919488

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 8, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1919488
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,017 g
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in