Printplaatconnectoren - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 BD:7-10 - 1919446

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 4, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • steekrichting in het verlengde van de printplaat
  • gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1919446
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85366930
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in