Doorvoerbasiselementen - GMSTBA 2,5/ 7-G-15,24-1 GY - 1919190

De afbeelding toont een 10-polige variant

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 400 V, aantal polen: 7, rastermaat: 7,62 mm, kleur: grijs, contactoppervlak: tin, montage: solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • royaal raster voor verhoogde spanningseisen
  • gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector
  • steekrichting in het verlengde van de printplaat
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1919190
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918484880
Douanetariefnummer 85366930
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in