Printplaatconnectoren - MCC 1/ 5-STZ-3,81 KMGY - 1918719

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 5, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: crimpaansluiting, kleur: lichtgrijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voordelige aansluiting van grote aantallen voorgeconfectioneerde aders
  • de uittrekhulp vereenvoudigt de handling en reduceert de trekkrachten bij de aansluiting
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1918719
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in