Printplaatconnectoren - MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 BEIGE - 1916973

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 3, rastermaat: 5,08 mm, kleur: kiezelgrijs, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • in het raster rijgbare artikelen maken flexibel en ruimtebesparend gemonteerde printplaten mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1916973
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 85366930
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
Hoe ziet u de industriële besturingstechniek, nu en in de toekomst?

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening! Behalve dat wij u informeren over het resultaat van deze enquête verloten (indien gewenst) wij ook 25 “Laptop Backpacks” onder de deelnemers.

PLCnext Technology
Vul de enquête in