Printplaatconnectoren - ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 C3 R0,0 - 1916588

Geen afbeelding beschikbaar

directe steker, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 200 V, aantal polen: 4, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: insteekveerdruktechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1916588
Verpakkingseenheid 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,004 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst GR (Griekenland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

HIGHLIGHTS 2017

Oplossingen voor de digitale toekomst – nu beleven.

HIGHLIGHTS 2017 van Phoenix Contact
Ontdek de HIGHLIGHTS